FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891073
Switches gestionados según IEC 61850 e IEEE 1613 para montaje en rack de 19". Dispone de ocho puertos RJ45 para 10/100 MBits/s, 16 puertos de fibra óptica LC MM para 100 MBits/s y cuatro puertos Gigabit-Combo (10/100/1000 MBits/s en conexión RJ45; la conexión de fibra óptica de 1000 MBits/s requiere un módulo SFP de 1000 MBits/s).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 442 mm |
| Altura | 44 mm |
| Profundidad | 375 mm |
| Tipo de montaje | Montaje en rack de 19", con soportes |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m |
| Número de canales | 8 (puertos RJ45) |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Tipo de conexión | LC |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s (Dúplex completo) |
| Física de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
| Longitud de transmisión | 8 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Longitud de onda | 1300/1310 nm |
| Número de canales | 16 (Multimodo) |
| Ethernet (RJ45/FO-Kombo) | |
| Tipo de conexión | SFP/RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegotiation y Autocrossing (interfaz RJ45) |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBits/s) o SFP (1000 MBits/s) |
| Número de canales | 4 |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch 4000 |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTTF | 8,3 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Funciones de switch | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, Extended Ring, redundancia IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLANs, seguridad de puerto e IEEE 802.1x, SNMPv3 y HTTPS, SNTP, adaptación web a usuarios individuales, cuentas de usuarios |
| Redundancia | ERR (Extended ring redundancy) |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, Extended Ring, redundancia IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLANs, seguridad de puerto e IEEE 802.1x, SNMPv3 y HTTPS, SNTP, adaptación web a usuarios individuales, cuentas de usuarios |
| Absorción de corriente | 553 mA (115 V CA de FL SWITCH 4800E-P5) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Conexión alimentación | Del FL SWITCH 4800E-P... |
| Extracorriente de cierre | 19 A (48 V DC de FL SWITCH 4800E-P1) |
| 18,7 A (115 V CA de FL SWITCH 4800E-P5) | |
| Absorción de corriente | 553 mA (115 V CA de FL SWITCH 4800E-P5) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 57 kPa ... 108 kPa (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 57 kPa ... 108 kPa (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, Extended Ring, redundancia IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLANs, seguridad de puerto e IEEE 802.1x, SNMPv3 y HTTPS, SNTP, adaptación web a usuarios individuales, cuentas de usuarios |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Código de artículo | 2891073 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN125 |
| GTIN | 4046356764377 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.706 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4.630 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FL PATCH GUARD - Elemento Port Guard Security 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Clave 2891521
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago