Los switches Ethernet industriales gestionados por FL SWITCH 4000 combinan interfaces Gigabit con gran capacidad de red para poder estar a la altura incluso de exigentes aplicaciones. La disponibilidad de red se ve optimizada por unas amplias características de seguridad con redundancia IEEE completa (STP/RSTP/MST) y una redundancia de anillo aumentada con intervalos de recuperación de disponibilidad de 15 ms. La adaptabilidad web simplifica la interfaz de usuario de las aplicaciones actuales y ofrece posibilidades de escalado para el futuro. Una amplia combinación de conexiones de 10/100 Mbit/s y de fibra óptica Gigabit garantizan una combinación de gran potencia y ahorro de costes de instalación.
FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2891161
Switch Ethernet controlado con 12 puertos RJ45 para 10/100 MBit/s, 2 puertos RJ45 para 10/100/1000 MBit/s y 2 puertos de fibra óptica en el formato ST para 100 MBit/s. Rango de temperatura ampliado -40 °C ... +75 °C.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 66 mm |
| Altura | 173 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Material carcasa | Aluminio |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m |
| Número de canales | 12 (puertos RJ45) |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Tipo de conexión | ST |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
| Número de canales | 2 (Multimodo ST) |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch 4000 |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTTF | 18,8 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funciones de switch | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, Extended Ring, redundancia IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLANs, seguridad de puerto e IEEE 802.1x, SNMPv3 y HTTPS, SNTP, adaptación web a usuarios individuales, cuentas de usuarios |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 100 mA |
| Redundancia | ERR (Extended ring redundancy) |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, Extended Ring, redundancia IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLANs, seguridad de puerto e IEEE 802.1x, SNMPv3 y HTTPS, SNTP, adaptación web a usuarios individuales, cuentas de usuarios |
| Diagnóstico local | US1, US2 Tensión de alimentación LED verde |
| LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 11,38 W |
| Trayecto de comprobación | Tensión de alimentación/tierra funcional 500 V 1 min |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 48 V DC |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 474 mA (24 V DC) |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 100 mA |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexiones enchufables por tornillo COMBICON |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 57 kPa ... 108 kPa (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 57 kPa ... 108 kPa (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificado de examen de tipo CE | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificado IECEx | IECEx UL 16.0094X |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| EN 55022 (emisión de interferencias) Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, Extended Ring, redundancia IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLANs, seguridad de puerto e IEEE 802.1x, SNMPv3 y HTTPS, SNTP, adaptación web a usuarios individuales, cuentas de usuarios |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Código de artículo | 2891161 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN125 |
| GTIN | 4046356914253 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.413,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.285 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Conector para placa de circuito impreso 1754504
-
FL PATCH GUARD - Elemento Port Guard Security 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Clave 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
Sus ventajas
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
Doce puertos de 10/100 Mbit/s para conexiones de dispositivos, dos puertos RJ45 Gigabit para líneas principales de red y dos interfaces multimodo SC de fibra óptica de 100 Mbit/s para conexiones remotas
Gestión segura de web y basada en SNMP
Diagnóstico integral basado en la web, con contactos LED y de alarma a distancia configurables
Su exclusiva función de "poner orden" oculta las páginas de configuración que no se están usando, reduciendo la complejidad, así como los tiempos de mantenimiento y de puesta en servicio.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago