FL SWITCH 3008 - Industrial Ethernet Switch
2891031

Switch gestionado Ethernet con ocho puertos RJ45 para 10/100 MBit/s y una temperatura de servicio de -10 °C ... +60 °C

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
Variantes para temperaturas ambiente de -40 a 75 °C y de -10 a 60 °C
Diagnóstico integral basado en la web, con contactos LED y de alarma a distancia configurables
Opciones de seguridad en el bloqueo de cables
Gestión segura de web y basada en SNMP
Su exclusiva función de "poner orden" oculta las páginas de configuración que no se están usando, reduciendo la complejidad, así como los tiempos de mantenimiento y de puesta en servicio.
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción