FL SWITCH 2216 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1044029
Managed Switch 2000 serie, 16 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 70 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rango de temperatura ampliado, Modo PROFINET preajustado, LEDs de estado PROFINET, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 85 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 119 mm |
| Nota sobre la aplicación | Asistencia telefónica e in situ (de pago) |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Color (Panel) | gris claro (RAL 7035) |
| Material carcasa | Policarbonato reforzado con fibra |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 16 (puertos RJ45) |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de alarma |
| Contacto de aviso | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Tensión de activación | típ. 24 V DC |
| Rango de tensión de control | 12 V DC ... 57 V DC |
| Capacidad de corriente | típ. 100 mA |
| máx. 0,7 A (1 minuto) | |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch 2000 |
| Construcción | Modelo libro |
| MTTF | 365,63 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 218,22 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 31,7 Años (SN 29500 estándar, temperatura 55 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Características especiales | Rango de temperatura ampliado |
| Modo PROFINET preajustado, LEDs de estado PROFINET | |
| Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1 | |
| Producto certificado según IEC 62443-4-2 | |
| El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) | |
| Retardo de señal | ≥ 6,5 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, en función del tamaño del marco) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106) |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de switch | |
| Parametrización IP | Cliente DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| Servidor DHCP (basado en un pool, basado en un puerto) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabla de direcciones MAC | 8k |
| Tensión de activación del contacto de alarma | típ. 24 V DC |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class B |
| Función del módulo PROFINET | Dispositivo PROFINET |
| Fast Startup | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed), LEDs de estado PROFINET (BF, SF) |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3 |
| Funciones de gestión | Gestión basada en web (HTTP/HTTPS) |
| Gestión de usuarios basada en roles (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funciones de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funciones de filtro | Quality of Service (8 clases de prioridades) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (hasta 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funciones de redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundancia de sistema PROFINET S2 | |
| Sincronización de tiempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Otras funciones | Transmisión de MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Transmisión de Modbus/TCP | |
| Funciones de seguridad | |
| Port Security (seguridad de puertos) | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Absorción de corriente | 315 mA |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
| FAIL Div. LED rojo | |
| LINK Estado Link LED verde | |
| BF Error de bus LED rojo | |
| SF Error colectivo LED rojo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 8,4 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 24 V/tierra funcional 500 V DC 1 min |
| Interfaz Ethernet/todos los demás potenciales 2,25 kV DC 1 min | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 57 V DC |
| Conexión alimentación | a través de COMBICON, sección máx. de conductor 1,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 1,4 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Absorción de corriente típica | 315 mA (con US = 24 V DC y 25 °C de temperatura ambiente) |
| Absorción de corriente | 315 mA |
| Conexión para conductor de protección | A través de carril |
| Tierra funcional | La tierra funcional del módulo se realiza al encajarlo en un carril DIN conectado a tierra. |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Para las conexiones, utilice únicamente cables de cobre con un rango admisible de temperaturas (-40 °C ... 75 °C) |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 110 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating) |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Sí |
| Homologación para la construcción naval | Probado de conformidad con IEC 60945 e IACS E10 |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus |
| UL Ex, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Clase I, división 2, grupos A, B, C y D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certificado | E366272 |
| Observación | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Marcado | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Certificado | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| Para EAC Ex sigue siendo válido: | |
| Marcado | Durante la instalación utilice una carcasa adecuada y homologada con un grado mínimo de protección IP66. |
| La carcasa/el armario de control debe mostrar un aviso que prohíba la apertura en zonas Ex. | |
| La utilización de dispositivos está permitida si todos los puertos ópticos están conectados o están tapados con los tapones ciegos suministrados. | |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | 2022122310115629 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (emisión de ruido) Clase B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (emisión de interferencias por cable) Clase B | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed), LEDs de estado PROFINET (BF, SF) |
| Código de artículo | 1044029 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN121 |
| GTIN | 4055626619538 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 572,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 445 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d2523b57-54e8-4989-b2c4-e9eb0191eeb1 |
Productos compatibles
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Conector para placa de circuito impreso 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
Sus ventajas
DHCP Client, DHCP Server (basados en un pool y en un puerto), DHCP Option 82
RSTP
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
VLANs
MRP (cliente y gestor)
Memoria de configuración
Gestión basada en web, SNMP
Puesta en servicio y configuración sencillas y rápidas con el software FL NETWORK MANAGER
Modo PROFINET preajustado
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago