FL SWITCH 2208 - Industrial Ethernet Switch
2702327

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Managed Switch 2000 serie, 8 puertos RJ45 10/100 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 70 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rango de temperatura ampliado, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

DHCP Client, DHCP Server (basados en un pool y en un puerto), DHCP Option 82
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
VLANs
MRP (cliente y gestor)
RSTP
Gestión basada en web, SNMP
Memoria de configuración
Construcción estrecha
Puesta en servicio y configuración sencillas y rápidas con el software FL NETWORK MANAGER
Adecuado para redes PROFINET y EtherNet/IP™