FL SWITCH 2206-2FX SM ST - Industrial Ethernet Switch
2702333

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Managed Switch 2000 serie, 6 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 2 Unimodo ST 100 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 70 °C, Tensión de alimentación: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rango de temperatura ampliado, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
RSTP
MRP (cliente y gestor)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (basados en un pool y en un puerto), DHCP Option 82
Memoria de configuración
Gestión basada en web, SNMP
Construcción estrecha
Puesta en servicio y configuración sencillas y rápidas con el software FL NETWORK MANAGER
Adecuado para redes PROFINET y EtherNet/IP™