FL SWITCH 1824 - Industrial Ethernet Switch
2891041

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Switch Ethernet, 24 puertos Ethernet frontales en formato RJ45, detección automática de velocidad de transmisión de datos de 10 o 100 Mbits/s, acoplamiento de segmentos de red con diferentes velocidades de transmisión, función autocrossing, instalación en bastidor de 19" (482 mm).

Detalles de producto









Productos compatibles