FL SWITCH 1004N-FX SM - Industrial Ethernet Switch
1085214

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Unmanaged Switch 1000 serie, 4 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 1 SC unimodo 100 MBit/s, índice de protección: IP30, Temperatura ambiente (servicio): -10 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Detalles de producto









Sus ventajas

Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
Clase de conformidad PROFINET A para el intercambio de datos en tiempo real, alarmas y diagnóstico
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción