FL SWITCH 1001-4POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102077
Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 1 Puerto RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Puertos PoE RJ45 10/100 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -10 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class A, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Separación galvánica - Aislamiento adicional para una mayor seguridad en instalaciones de tensión extrabaja de seguridad y tensión extrabaja de protección
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
Detección automática de dispositivos, cuya alimentación eléctrica se realiza según el estándar IEEE 802.3at u 802.3af
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
Mensajes con prioridad establecida según QoS (calidad de servicio)
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
Velocidad de transmisión de 10/100/1000 MBit/s en todos los puertos RJ45
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET