FL SWITCH 1000-8POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102079
Switch PoE no gestionado para 10/100/1000 Mbit/s, 8 puertos RJ45, presupuesto total de potencia PoE de 120 W, clase de conformidad A de PROFINET.
Detalles de producto
| Anchura | 27 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Observación referente al funcionamiento | Modo operativo A PoE |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Color (Carcasa) | aluminio blanco (RAL 9006) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
| Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
| Longitud de transmisión | 100 m (entre emisor / receptor) |
| LEDs de señales | LNK/ACT, PoE |
| Ethernet (PoE) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
| Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
| Longitud de transmisión | 100 m (entre emisor / receptor) |
| LEDs de señales | LNK/ACT, PoE |
| Número de canales | 8 (Puertos PoE RJ45) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Construcción | Stand-alone |
| MTTF | 49,4 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Funciones de switch | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE según IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames con hasta 9216 bytes |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class A |
| Tabla de direcciones MAC | 4k |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: US (alimentación de tensión), Link/Activity y PoE por cada puerto Ethernet |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE según IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames con hasta 9216 bytes |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 189 W (con 48 V DC) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Tensión de alimentación | 19 V DC ... 57 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 8,29 A (Carga nominal máxima) |
| Absorción de corriente típica | 170 mA |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C |
| Altitud | máx. 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 57 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 57 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| UL, EE.UU. / Canadá | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2019 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN_61000-6-4:2019 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE según IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames con hasta 9216 bytes |
| Indicación de estado | LED: US (alimentación de tensión), Link/Activity y PoE por cada puerto Ethernet |
| Código de artículo | 1102079 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN115 |
| GTIN | 4055626961569 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 652 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 636,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | db8b7ecc-5f26-4211-95f8-9535bdab43e8 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 11,27 kg CO2e |
Productos compatibles
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Fuente de alimentación 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Fuente de alimentación 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Fuente de alimentación 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Módulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
Sus ventajas
Separación galvánica - Aislamiento adicional para una mayor seguridad en instalaciones de tensión extrabaja de seguridad y tensión extrabaja de protección
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
Detección automática de dispositivos, cuya alimentación eléctrica se realiza según el estándar IEEE 802.3at u 802.3af
Mensajes con prioridad establecida según QoS (calidad de servicio)
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
Velocidad de transmisión de 10/100/1000 MBit/s en todos los puertos RJ45
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago