TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Soportes modulares
2904679

Termination Carrier para la conexión de 16 módulos PSR-FSP a tarjetas de salida digitales del sistema de control Invensys Triconex a través del conector enchufable ELCO 8016, 56 polos. Solución para aplicaciones de parada de emergencia (Emergency Shut Down, ESD). Apto para tarjeta Invensys Triconex 3625

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
Conexión de sistema conector enchufable ELCO 8016 hembra de conexión, 56 polos
Alimentación sencilla o redundante, desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad
Mensaje de error para fallo de la alimentación de energía o del fusible
Salida de relé (contacto normalmente abierto, sin potencial) y LED parpadeante para mensajes de error
Control de subtensión en entrada a < 18 V DC
Adecuado para aplicaciones "safe state off"
Los juegos de cables para la conexión de señales no están incluidos en el volumen de suministro y deben pedirse por separado