TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS - Soportes modulares
2905678

Termination Carrier para la conexión redundante de 16 bloques de control de válvulas MACX Analog Ex i a las tarjetas de salida digitales del sistema de control Yokogawa ProSafe-RS a través de dos conectores KS50, 50 polos. Adecuado para la tarjeta Yokogawa SDV541.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Conexión de sistema redundante, 50 polos (compatible KS/AKB)
La alimentación sencilla o redundante (desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad) y la función de control se realizan a través de un módulo independiente de carril simétrico
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
Los juegos de cables para la conexión de señales están incluidos en el volumen de suministro y no deben pedirse por separado