Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Conexión de sistema redundante, 40 polos (compatible KS/AKB)
La alimentación sencilla o redundante (desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad) y la función de control se realizan a través de un módulo independiente de carril simétrico
Conexión HART de alta densidad FLK26
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
Los juegos de cables para la conexión de señales están incluidos en el volumen de suministro y no deben pedirse por separado