STP 3,5-2
-
Soporte para señalización
0830131
Soporte para señalización, Insertable en la borna de doble piso push-in PTTB 1,5/S, rotulable con UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 o ZBF 3,5, gris (RAL 7042), sin rotular, clase de montaje: enchufar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 3,5 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Las superficies rotulables de los bornes multipiso cableados aumentan mediante el soporte para señalización
Los soportes para señalización se insertan, según la ejecución, en los alojamientos situados en el nivel superior de los bornes