SSMK 60X18
-
Marcadores para armarios de distribución
5032439
Marcador para armarios de distribución, tamaño: 60 x 18 mm, superficie útil: 56 x 14 mm, 2 orificios de sujeción M3, incluye 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Las tiras insertables ES‑SSMK ... se pueden rotular con el CMS‑P1‑PLOTTER y con el cargador CMS‑P1‑PAD
La rotulación está protegida contra factores externos
El soporte posee dos taladros de fijación para atornillar
Marcador de armarios de control, consistente en tapa transparente y soporte
El índice insertable rotulado se coloca en la tapa, y esta se encaja en el soporte