PAB-SK 30 - Soporte para señalización
1013290

Soporte para señalización, sin rotular, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Fuerte pegado y sujeción óptima en las superficies usuales de los aparatos
Soporte para señalización autoadhesivo para rotular aparatos y componentes
Se equipan estos materiales de soporte, por ej. con UC-WMT ... y EMT ...