CARRIER-EMP (1000X15) GY
-
Soporte para señalización
0829366
Perfil, para atornillar o remachar, 1000 mm de longitud, para alojamiento de material UC y US, 15 mm de altura
Detalles de producto
Tipo de producto | Soporte p. señal. |
Anchura | 1000 mm |
Longitud | 15 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 1000 mm |
Altura del campo de texto | 15 mm |
Conforme a RoHS | sí |
Color | gris (RAL 7042) |
Material | PVC |
Sustancias contenidas | Sin silicona |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
Tipo de montaje | atornillar, remachar |
Código de artículo | 0829366 |
Unidad de embalaje | 25 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BG241A |
Página del catálogo | Página 350 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356614887 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35,32 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40 g |
Número de tarifa arancelaria | 39162000 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n.º CAS: 15571-58-1) |
SCIP | 6ac656e5-00da-4bd0-a54c-36a8be4b9e83 |
Productos compatibles
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Rótulo para encajar 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Rótulo para encajar 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Rótulo para encajar 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Rótulo para encajar 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Rótulo para encajar 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Rótulo para encajar 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Rótulo para encajar 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Rótulo para encajar 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Rótulo para encajar 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Rótulo para encajar 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Rótulo para encajar 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Rótulo para encajar 0825330
-
US-EMP (100X15) - Rótulo para encajar 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Rótulo para encajar 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Rótulo para encajar 0829522
-
US-EMP (17X15) - Rótulo para encajar 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Rótulo para encajar 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Rótulo para encajar 0828842
-
US-EMP (27X15) - Rótulo para encajar 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Rótulo para encajar 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Rótulo para encajar 0828848
-
US-EMP (35X15) - Rótulo para encajar 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Rótulo para encajar 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Rótulo para encajar 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Rótulo para encajar 0830307
-
US-EMP (49X15) - Rótulo para encajar 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Rótulo para encajar 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Rótulo para encajar 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Rótulo para encajar 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Rótulo para encajar 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Rótulo para encajar 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Rótulo para encajar 0830310
-
US-EMP (60X15) - Rótulo para encajar 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Rótulo para encajar 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Rótulo para encajar 0828856
-
US-EMP (70X15) - Rótulo para encajar 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Rótulo para encajar 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Rótulo para encajar 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Rótulo para encajar 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Rótulo para encajar 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Rótulo para encajar 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Rótulo para encajar 0830426
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Cobertor 0829520
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago