VISU+ 2 RT 8192 AD
-
Software de visualización
1734606
Licencia runtime para Visu+, incluida la función Alarm Dispatcher con una limitación a 8192 bytes para datos de E/S y variables en el scripting.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección de acceso con gestión de usuarios
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables