El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PC WORX PRO-MSFC LIC - Software de programación
2985495

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO-MSFC, incluye los 5 lenguajes IEC y compilador MSFC, máx. 64 kbytes IN, 64 kbytes OUT, llave de licencia específica de la versión

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Ayuda continua de Drag and Drop
Manejo cómodo de los dispositivos mediante la configuración y el direccionamiento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS así como Modbus-TCP
Modificaciones de programa también con el sistema de mando en funcionamiento
Interfaz abierta para EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Entorno de simulación integrado
Configuración integrada de bus de campo y de red
Relacionado con la aplicación, ampliable con los bloques funcionales adecuados
Diagnóstico y monitorización integrados
Puesta en marcha y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131
Un entorno de programación para todos los sistemas de mando de Phoenix Contact