El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

El servicio Charge Repay en un PC de sobremesa y un smartphone

Servicio Charge Repay – servicio de facturación para cargadores domésticos privados

Con el servicio Charge Repay, los procesos de carga de los vehículos eléctricos de empresa pueden facturarse fácilmente y con seguridad jurídica. Gracias a su hardware patentado de adaptación, cualquier cargador doméstico puede utilizarse para la facturación conforme a la ley de calibración. Los usuarios del servicio Charge Repay pueden adquirir de forma flexible un nuevo cargador doméstico o reequipar los modelos existentes. La aplicación web, de fácil manejo, permite clasificar los procesos de carga como privados o empresariales.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Acerca del servicio Charge Repay

Coche eléctrico con conector de carga
Servicio Charge Repay en una pantalla
Servicio Charge Repay en el smartphone
Cableado del armario de control
Coche eléctrico con conector de carga

La integración del sistema energético doméstico entraña complejidad. El servicio Charge Repay ofrece a los conductores total flexibilidad a la hora de elegir su cargador doméstico. Los sistemas existentes no se sustituyen, sino que simplemente se integran. El servicio de facturación no bloquea ninguna interfaz y no interfiere con una instalación doméstica existente.

Servicio Charge Repay en una pantalla

El servicio Charge Repay ofrece un proceso de incorporación automatizado que reduce significativamente la carga de trabajo administrativo para la gestión de flotas. Nos encargamos de todo el proceso, incluido el reembolso de los gastos de carga a los conductores. Una plataforma de administración fácil de usar garantiza que toda la información relevante esté accesible en todo momento.

Servicio Charge Repay en el smartphone

Los pagos a los conductores de vehículos de empresa se efectúan directamente a través del servicio Charge Repay. Esto reduce el esfuerzo necesario para la integración en los sistemas existentes. La empresa recibe una factura mensual total. Los datos sensibles de los conductores de vehículos de empresa permanecen protegidos por el servicio. Alternativamente, todos los datos relevantes también pueden recuperarse a través de API para su integración en las herramientas de RR. HH. existentes.

Cableado del armario de control

Los electricistas certificados garantizan una instalación segura, conforme a las normas y, sobre todo, rápida del hardware en toda Alemania. Al realizar comprobaciones previas remotamente antes de la instalación, los instaladores se aseguran de que se tengan en cuenta todas las condiciones locales.

charge-repay.io
Más información sobre el servicio Charge Repay

Descubra en detalle cómo funciona el servicio Charge Repay de Phoenix Contact.

Más información
Servicio Charge Repay

Particularidades de la solución

  • Rentabilidad: hasta un 50 % de ahorro en comparación con la sustitución del cargador doméstico existente por una solución conforme a la ley de calibración
  • Orientación al usuario: uso de las instalaciones domésticas existentes e integración de instalaciones fotovoltaicas, máxima flexibilidad para nuevas instalaciones y rápida disponibilidad
  • Sostenible y conforme a la ley: reequipamiento sostenible de los cargadores domésticos existentes, sin necesidad de sustituir el hardware
Whitepaper Charge@Home

Descargue ahora nuestro Whitepaper Charge@Home Gestión de flotas preparada para el futuro

Nuestro Whitepaper arroja luz sobre los requisitos de las soluciones de carga domésticas. El Whitepaper muestra cómo se utilizan estas soluciones de carga para facturar los vehículos de empresa de conformidad con la legislación. Obtenga más información sobre la instalación de cargadores domésticos, el marco jurídico y soluciones de facturación eficientes para cargar en casa.

Su persona de contacto

Para todas las cuestiones relativas al servicio Charge Repay

¡Envíeme su consulta! No dude en ponerse en contacto con nosotros.