CHARX SEC-5050
-
Sistema de control de carga DC
1374719
CHARX control modular, Sistema de control de carga DC, en la carcasa, Control de carga programable para la carga DC de vehículos eléctricos, Con sistema operativo Linux embebido, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-2, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), MICRO-USB Typ C
Detalles de producto
| Analógico | |
| Rango de tensión de entrada | 0 V ... 10 V DC |
| Digital | |
| Número de entradas digitales | 4 |
| Rango de tensión de entrada | 0 V ... 24 V DC |
| Digital | |
| Número salidas | 6 |
| Tensión de salida | 24 V DC ±10 % |
| Corriente de salida máx. por canal | < 600 mA |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (5 polos) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (5 polos) |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 (5 polos) |
| Interfaz | Ethernet (2x) |
| USB-C | |
| Carga DC | |
| Normas/especificaciones | IEC 61851-1 |
| Modo de carga | Modo 4 |
| Comunicación | ISO 15118-2 |
| DIN SPEC 70121 | |
| Longitud del cable | máx. 10 m |
| Sensores de temperatura | 2x Pt 1000 |
| Margen de temperatura | -20 °C ... 120 °C |
| RS-485 | |
| Interfaz | RS-485 de 2 hilos |
| Número de interfaces | 2 |
| Longitud de transmisión | máx. 10 m (Con cable apantallado) |
| Resistencia terminal | 120 Ω |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de interfaces | 2 |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| 1 GBit/s | |
| Longitud de transmisión | máx. 100 m (Con cable apantallado) |
| CAN-Bus | |
| Interfaz | Bus CAN |
| Número de interfaces | 2 |
| Velocidad de transmisión | 125 kBit/s (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| 250 kBit/s (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) | |
| 500 kBit/s (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) | |
| 1 MBit/s (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) | |
| Longitud de transmisión | máx. 30 m (Con cable apantallado) |
| Resistencia terminal | 120 Ω |
| Herramienta para programación | PLCnext Engineer |
| Sistemas de mando de carga | |
| Aplicación | Control de carga programable para la carga DC de vehículos eléctricos |
| Ejecución | en la carcasa |
| Número de puntos de carga | 1 |
| Corriente (Relé flotante) | máx. 2 A (Derating lineal a 500 mA a partir de Tamb = entre 45 °C y 70 °C) |
| Corriente (Fuente de alimentación HPC) | máx. 200 mA |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación UL | 24 V DC |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ±10 % |
| Absorción de corriente máxima | máx. 8 A |
| Familia de productos | CHARX control modular |
| Aplicación | Control de carga programable para la carga DC de vehículos eléctricos |
| Componentes | Con sistema operativo Linux embebido |
| Modo operativo | Stand-Alone |
| Cliente | |
| Servidor | |
| Número de puntos de carga | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % |
| Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 57 Hz, 0,35 mm de amplitud (20 ciclos de frecuencia) |
| 57 Hz ... 150 Hz, 5g (20 ciclos de frecuencia) | |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 108 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | DIN SPEC 70121 |
| ISO 15118-2 | |
| ISO 15118-2 | |
| Código de artículo | 1374719 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | XWBSBA |
| GTIN | 4063151734855 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 346,8 g |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago