EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB
-
Sistema de control de carga AC
1622460
El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Optimizado para postes de carga con conector de carga para vehículos montado de forma fija. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración vienen ya integradas.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | CHARX control basic |
| Aplicación | Control de carga AC para aplicaciones privadas e industriales (EU/CN) |
| Modo operativo | Stand-Alone |
| Cliente | |
| Número de puntos de carga | 1 |
| Modo de carga | Modo 3, caso C |
| Sistemas de mando de carga | |
| Número de puntos de carga | 1 |
| Tipo de corriente de carga | AC |
| Consumo propio | < 1 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC (Rango de tensión nominal) |
| Absorción de corriente máxima | 40 mA |
| Potencia nominal absorbida | < 1 W (circuito abierto) |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Digital | |
| Número de entradas digitales | 5 |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Potencia nominal absorbida | < 0,5 W (circuito abierto) |
| Corriente nominal IN | ≤ 1 mA |
| Tensión nominal de entrada UN | 12 V |
| Rango de tensión de entrada U1 | 0 V ... 3 V (Apagado) |
| Rango de tensión de entrada U2 | 9 V ... 15 V (on) |
| Digital | |
| Denominación Salida | 4 salidas digitales |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
| Tensión de salida máxima | 30 V |
| Corriente máxima de salida | 0,5 A (Corriente de suma para todas las salidas; alimentado internamente) |
| 0,6 A (por cada salida; alimentación externa) | |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé C1,2 |
| Potencia de ruptura mínima | 1500 VA |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (Alimentación externa) |
| Corriente de conmutación máxima | 6 A |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Interfaz | RS-485 |
| RS-485 | |
| Interfaz | RS-485 de 2 hilos |
| Sistema bus | RS-485 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de interfaces | 1 |
| Velocidad de transmisión | 9,6 kBit/s (Estándar) |
| Rango de velocidad de transmisión | 9,6 kBit/s ... 19,2 kBit/s (ajustable) |
| Control de flujo de datos/Protocolos | Modbus/RTU (esclavo) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 61851-1 |
| Tipo de montaje | Montaje en placas de circuito impreso |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1622460 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | XWBRAA |
| GTIN | 4055626039763 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 209,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 272 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago