Sistema de control de modo 3 para cargar vehículos eléctricos según IEC 61851-1 para el caso de carga B y C con supervisión de corriente de defecto DC, interfaz de comunicación Ethernet y módem móvil 3G integrados.
EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G
-
Sistema de control de carga AC
1018702
Sistema de control de carga AC según IEC 61851-1, servidor para la distribución de carga hasta 5 clientes, OCPP 1.6J a través de módem 3G, Modbus-TCP a través de Ethernet, conexión a lector RFID y contador de energía a través de RS-485, supervisión de corriente de fuga DC, desbloqueo de conector macho en caso de fallo de corriente
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Sistema de control de carga AC |
Familia de productos | CHARX control advanced plus |
Aplicación | Control de carga AC para aplicaciones privadas e industriales (EU/CN) |
Modo operativo | Stand-Alone |
Cliente | |
Servidor | |
Modo de carga | Modo 3, caso B + C |
Sistemas de mando de carga | |
Número de puntos de carga | 1 |
Tipo de corriente de carga | AC |
Consumo propio | < 3 W (circuito abierto) |
Consumo de potencia | < 10 W |
Liberación de desbloqueo en caso de caída de la red | Función de liberación integrada del actuador de bloqueo para separar conectores de carga para infraestructuras y tomas de carga de infraestructuras |
Transductor de medición | |
Tipo de conexión | Conector |
Diámetro de la bobina de medición | 15 mm |
Rango de medición: Corriente residual | |
Frecuencia asignada fn | ≤ 2000 Hz |
Corriente diferencial nominal | ± 300 mA |
Corriente diferencial IΔn | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
Corriente asignada In | 32 A (trifásico, 4x6 mm²) |
48 A (monofásico) | |
Tiempo de disparo con IΔn | < 180 ms |
Tiempo de respuesta para 2 x IΔn | < 70 ms |
Tiempo de disparo con 5xIΔn | < 20 ms |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 230 V |
Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC (Rango de tensión nominal) |
Potencia nominal absorbida | < 3 W (circuito abierto) |
Consumo de potencia | < 10 W (máximo) |
Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
Digital | |
Número de entradas digitales | 5 |
Descripción de la entrada | Entrada digital |
Corriente nominal IN | ≤ 4 mA |
Tensión nominal de entrada UN | 12 V |
Rango de tensión de entrada | 0 V ... 3 V (Apagado) |
Rango de tensión de entrada U2 | 9 V ... 15 V (on) |
Digital | |
Denominación Salida | 4 salidas digitales |
Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
Tensión de salida máxima | 30 V |
Corriente máxima de salida | 0,2 A (Corriente de suma para todas las salidas; alimentado internamente) |
Corriente de salida máx. por canal | 0,6 A (por cada salida; alimentación externa) |
Conmutar | |
Denominación Salida | Salida de relé C1,2 |
Potencia de ruptura mínima | 4000 VA |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (Alimentación externa) |
Corriente de conmutación máxima | 16 A |
Conmutar | |
Denominación Salida | Salida de conexión de motor |
Tensión de conmutación máxima | 12 V (Alimentación interna) |
Corriente de conmutación máxima | 1 A (máximo) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
Interfaz | Ethernet (1x) |
Radiotelefonía móvil (3G/2G) | |
Inalámbrico | |
Descripción de la interfaz | Interfaz de telefonía móvil HSPA/GSM/GPRS/EDGE para la comunicación con sistemas de gestión superpuestos a través del protocolo de comunicación OCPP 1.6J |
Frecuencia | 900 MHz (HSPA) |
2100 MHz (HSPA) | |
850 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
1900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
Potencia de emisión | 2 W (GSM 850 (Class 4)) |
2 W (GSM 950 (Class 4)) | |
1 W (GSM 1800 (Class 1)) | |
1 W (GSM 1900 (Class 1)) | |
+ 24 dBm (UMTS/HSPA (Class 3)) | |
Cantidad | 1 |
Tipo de conexión | SMA (macho) |
Impedancia | 50 Ω |
Interfaz SIM | Micro-SIM (3FF) |
Protocolos soportados | OCPP 1.6J |
RS-485 | |
Interfaz | RS-485 de 2 hilos |
Sistema bus | RS-485 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Número de interfaces | 1 (para medidor de energía y lector RFID) |
Número de participantes soportados | 2 |
Rango de velocidad de transmisión | 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s (ajustable) |
Protocolos soportados | Modbus/RTU (Master) |
Ethernet | |
Interfaz | Ethernet |
Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
Número de interfaces | 1 |
Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
Longitud de transmisión | 100 m |
Protocolos soportados | Modbus/TCP |
Indicación de estado | 5 x LEDs |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | < 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Conformidad CE |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Resistencia a interferencias contra descarga electrostática | EN 61000-4-2: 8 kV descarga en el aire, 4 kV descarga en contacto |
Resistencia a interferencias contra campos electromagnéticos | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
Resistencia a interferencias contra alta frecuencia en la línea | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
Resistencia a interferencias contra transitorios rápidos (ráfagas) | EN 61 000-4-4, 2 kV pos. y neg., 5 kHz |
Carcasa | DIN 43880 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61851-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 1018702 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | XWBBCB |
Página del catálogo | Página 60 (C-7-2019) |
GTIN | 4055626503974 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 611,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 480 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago