TC MOBILE I/O X300 AC - Sistema de aviso
2903808

Sistema de avisos compacto para redes de telefonía móvil, para supervisar valores digitales, así como para conmutar salidas de relé a distancia. La comunicación se efectúa a través de protocolo ODP mediante GPRS hacia un servidor ODP. Rango de tensión de alimentación 93 V ... 250 V AC.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sistema de señalización GPRS para control remoto de las salidas
Aviso de alarma por SMS en caso de fallo de tensión
Red tel. móvil GSM: 850, 900, 1800 y 1900 MHz
Comunicación mediante protocolo ODP
La transmisión de datos se realiza online o como valores históricos con marca de tiempo
Configuración mediante USB y navegador web
Construcción compacta incluso para instalaciones domésticas (4TE, DIN 43880)
Montaje sobre carriles simétricos o en la pared