UPS-CP-1KVA/240AC
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2800274
Aparato USV monofásico en tecnología de convertidor doble, según el código de clasificación de 3 niveles VFI-SS-111. Sobremesa, opcional para montaje en rack 19", panel de control LCD con giro de 90º, ranura para tarjeta SNMP.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Numerosos accesorios para la ampliación del funcionamiento
Mayor duración de las baterías al cargarlas sin rizado
Tecnología convertidor doble para la máxima calidad de tensión
USV monofásico de la clase VFI-SS-111 (según IEC 62040-3)
Soporta una gran variedad de sistemas operativos
Sustitución de batería hot-swap en el lado frontal
Utilización como equipo en rack (19") o torre con panel de mando giratorio
Tensión de salida independiente de la red