PV-SET-8ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Juego de disp. de protec. contra sobretensiones
2801202
Protección contra sobretensiones en la carcasa IP65 para el lado DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de ocho strings de hasta 1000 V DC y comunicación Modbus. Con el sistema de control (SCK-M), un seccionador de carga de DC y portafusibles para L+ y L-.
Detalles de producto
Clase de ensayo IEC | PV T1 |
PV T2 | |
Tipo EN | T1 + T2 |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | II |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión nominal UN | 830 V DC |
Corriente nominal IN | 8,5 A DC (por cadena) |
Fusible | Midget / 10,3 x 38 (máx. 2,5 W de potencia disipada) |
Visualización/señal remota | |
Función de conmutación | Contacto conmutado, de 1 polo |
Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V AC |
Tensión de servicio máxima Umáx. DC | 30 V DC |
Corriente de servicio máxima Imáx. | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Tipo de conexión | MC 1,5/3 |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete mín. | 0,25 Nm |
Par de apriete | 4 lbf-in. (UL) |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 30 ... 14 (UL) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 640 mm |
Altura | 440 mm |
Profundidad | 179 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Tapa material | Policarbonato reforzado con fibra de vidrio |
Material carcasa | Policarbonato reforzado con fibra de vidrio |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mW |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Nivel de protección Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
Resistencia a la tensión transitoria asignada Uimp | 8 kV |
Corriente de cortocircuito ISCSTC | 8,5 A DC |
Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
Tensión constante máxima UCPV | 1000 V DC |
Resistencia al cortocircuito ISCPV | 10,6 A DC (por cadena) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Nivel de protección Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mW |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP65 | |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Condiciones ambientales | A, B |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 45 °C |
Normas/disposiciones | EN 61439-2 |
Normas/disposiciones | EN 50539-11 |
Observación | Protección contra sobretensiones |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Código de artículo | 2801202 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL132E |
GTIN | 4046356737807 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago