El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC - Juego de disp. de protec. contra sobretensiones
2801298

Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección del lado DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de cuatro strings de hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX. Con portafusibles para L+ y L-.

Detalles de producto







Productos compatibles