PV-SET 4ST/1000DC/13A
-
Juego de disp. de protec. contra sobretensiones
2800600
Protec. contra sobretens. en carcasa IP65 lados AC y DC ondulador instalaciones fotovoltaicas 4 strings hasta 1000 V DC.
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | PV T2 |
| Construcción | Carcasa de instalación |
| Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra | 8 mm |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Número de puertos | One |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Corriente nominal IN | 4x 8 A DC |
| Visualización/señal remota | |
| Función de conmutación | Contacto conmutado, de 1 polo |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1,5 A DC | |
| Tipo de conexión | MC 1,5/3 |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete mín. | 0,25 Nm |
| Par de apriete | 4 lbf-in. |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Anchura | 200 mm |
| Altura | 200 mm |
| Profundidad | 122 mm |
| Unidad de división | 9 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| Tapa material | Policarbonato, transparente |
| Material carcasa | Policarbonato reforzado con fibra de vidrio |
| Conector enchufable material | PA |
| Dirección de actuación | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 250 µA AC | |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Nivel de protección Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Nivel de protección Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Tensión residual Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tensión residual Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tensión residual Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tiempo de reacción tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Resistencia a la tensión transitoria asignada Uimp | 6 kV |
| Corriente de cortocircuito ISCSTC | 4x 8 A DC |
| Tensión en circuito abierto UOCSTC | 830 V DC (Generador solar) |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs (L-) - PE | 40 kA |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs (L+) - PE | 40 kA |
| Tiempo de reacción tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Fusible previo máximo recomendado | no necesario |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 5 GΩ (a 500 V DC) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L+) - PE | 15 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Tensión residual Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tensión residual Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tensión residual Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 250 µA AC | |
| Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Nivel de protección Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Nivel de protección Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP65 | |
| Condiciones ambientales | A, B |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 50 °C |
| Altitud | máx. 2000 m |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | EN 50539-11 |
| Normas/disposiciones | IEC 61439-2 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61439-2 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 50539-11 |
| Observación | Protección contra sobretensiones |
| Tipo de montaje | AP/montaje en pared |
| Posición de montaje | Conexiones hacia abajo |
| Código de artículo | 2800600 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1341 |
| GTIN | 4046356607148 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.657,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.657,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago