PV-SET 3ST/1000DC/15A-3MPP-SC - Juego de disp. de protec. contra sobretensiones
2800833

Protección contra sobretensiones en la carcasa IP65 para el lado DC de un ondulador con tres seguimientos de MPP hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX, varistores enchufables con dispositivo de desconexión térmica entre L+, L- y tierra/PE.

Detalles de producto







Productos compatibles