PV-SET 2ST/1000DC/32A-2MPP-SC
-
Juego de disp. de protec. contra sobretensiones
2800993
Protección contra sobretensiones en la carcasa IP65 para el lado DC de un ondulador con dos seguimientos de MPP hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX, varistores enchufables con dispositivo de desconexión térmica entre L+, L- y tierra/PE.
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | PV T2 |
| Construcción | Carcasa de instalación |
| Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra | 8 mm |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Corriente nominal IN | 25 A DC (por MPP) |
| Visualización/señal remota | |
| Función de conmutación | Contacto conmutado, de 1 polo |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1,5 A DC | |
| PE | |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
| Par de apriete | 30 lbf-in. (UL) |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Tipo de conexión | MC 1,5/3 |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete mín. | 0,25 Nm |
| Par de apriete | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Anchura | 200 mm |
| Altura | 200 mm |
| Profundidad | 122 mm |
| Unidad de división | 9 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Tapa material | Policarbonato, transparente |
| Material carcasa | Policarbonato reforzado con fibra de vidrio |
| Conector enchufable material | PA |
| Dirección de actuación | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Tensión constante máxima UC | 1000 V DC |
| Corriente de carga nominal IL | ≤ 80 A DC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 20 mW |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Nivel de protección Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Nivel de protección Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Tensión residual Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tensión residual Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tensión residual Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tiempo de reacción tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | no necesario |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Resistencia a la tensión transitoria asignada Uimp | 6 kV |
| Corriente de cortocircuito ISCSTC | 25 A DC (por MPP) |
| Tensión en circuito abierto UOCSTC | 830 V DC (Generador solar) |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs (L-) - PE | 40 kA |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs (L+) - PE | 40 kA |
| Tiempo de reacción tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L+) - PE | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Fusible previo máximo recomendado | no necesario |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 5 GΩ (a 500 V DC) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | no necesario |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L+) - PE | 15 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Corriente de carga nominal IL | ≤ 80 A DC |
| Tensión residual Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tensión residual Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Tensión residual Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (en In) |
| ≤ 3,1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 3,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (con 40 kA) | |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Nivel de protección Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Nivel de protección Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 20 mW |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP65 | |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Condiciones ambientales | A, B |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 55 °C |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | EN 50539-11 |
| Normas/disposiciones | IEC 61439-2 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61439-2 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 50539-11 |
| Observación | Protección contra sobretensiones |
| Tipo de montaje | AP/montaje en pared |
| Código de artículo | 2800993 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1341 |
| GTIN | 4046356667937 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.000 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.000 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago