PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC
-
Juego de disp. de protec. contra sobretensiones
2801529
Descargador de sobretensiones y de corrientes de rayo en la carcasa IP65 para la protección de instalaciones fotovoltaicas de un string de hasta 1000 V DC, conexión a través de conector macho/hembra de conexión SUNCLIX.
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | PV T1 |
| PV T2 | |
| Construcción | Carcasa de instalación |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Contenido en el kit | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Corriente nominal IN | 25 A DC |
| Visualización/señal remota | |
| Función de conmutación | Contacto conmutado, de 1 polo |
| Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V AC |
| Tensión de servicio máxima Umáx. DC | 30 V DC |
| Corriente de servicio máxima Imáx. | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Tipo de conexión | MC 1,5/3 |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete mín. | 0,25 Nm |
| Par de apriete | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 125 mm |
| Altura | 200 mm |
| Profundidad | 122 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Tapa material | Policarbonato, transparente |
| Material carcasa | Policarbonato reforzado con fibra de vidrio |
| Conector enchufable material | PA |
| Dirección de actuación | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A DC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Nivel de protección Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | no necesario |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Resistencia a la tensión transitoria asignada Uimp | 6 kV |
| Corriente de cortocircuito ISCSTC | 25 A DC |
| Tensión en circuito abierto UOCSTC | 830 V DC (Generador solar) |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 5 kA |
| Fusible previo máximo recomendado | no necesario |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | no necesario |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A DC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Nivel de protección Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP65 | |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Condiciones ambientales | A, B |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 55 °C |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | EN 50539-11 |
| Normas/disposiciones | IEC 61439-2 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61439-2 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 50539-11 |
| Observación | Protección contra sobretensiones |
| Tipo de montaje | AP/montaje en pared |
| Código de artículo | 2801529 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DTHAAA |
| GTIN | 4046356804783 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.460 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.285 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago