PV-SET-12ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - Juego de disp. de protec. contra sobretensiones
2801304

Protección contra sobretensiones en la carcasa IP65 para el lado DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de doce strings de hasta 1000 V DC y comunicación Modbus. Con el sistema de control (SCK-M), un seccionador de carga de DC y portafusibles para L+ y L-.

Detalles de producto







Productos compatibles