PV-SET 1000 DC/AC
-
Juego de disp. de protec. contra sobretensiones
2804458
Protección contra sobretensiones en carcasa IP65 para los lados AC y DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de un string de hasta 1000 V DC.
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Construcción | Carcasa de instalación |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión nominal UN | 230 V AC (UN) |
| Corriente nominal IN | 80 A AC/DC |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 254 mm |
| Altura | 180 mm |
| Profundidad | 110 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PBT/PA |
| Dirección de actuación | DC: (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) / AC: L-N & N-PE |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 1000 V DC |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 335 V AC |
| Tensión constante máxima UC (N-PE) | 260 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | ≤ 80 A DC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 20 µA (DC) | |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 20 mW (DC) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
| Nivel de protección Up | ≤ 5 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Nivel de protección Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | ≤ 80 A (gL/gG (lado AC) con 16mm²) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | ≤ 125 A (gL/gG (lado AC)) |
| Circuito de protección PV, lado de tensión alterna (CA) | |
| Tensión asignada de funcionamiento Ue | 230 V AC |
| Frecuencia asignada fn | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión asignada Un | 230 V AC |
| Resistencia a la tensión transitoria asignada Uimp | 6 kV |
| Corriente asignada IN | 80 A |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Resistencia a la tensión transitoria asignada Uimp | 6 kV |
| Tensión constante máxima UCPV | 1000 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 80 A |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA (DC) |
| 40 kA (AC) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 12 kA |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | ≤ 80 A (gL/gG (lado AC) con 16mm²) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | ≤ 125 A (gL/gG (lado AC)) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA (DC) |
| 20 kA (AC) | |
| Corriente de carga nominal IL | ≤ 80 A DC |
| Tensión constante máxima UCPV | 1000 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 80 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA (AC) |
| ≤ 20 µA (DC) | |
| Nivel de protección Up | ≤ 5 kV |
| Nivel de protección Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Nivel de protección Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 20 mW (DC) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Condiciones ambientales | A, B |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 40 °C |
| Altitud | máx. 2000 m |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-1 / IEC 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
| Observación | 2005 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11/A11 |
| Observación | 2007 |
| Tipo de montaje | AP/montaje en pared |
| Código de artículo | 2804458 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL132E |
| GTIN | 4046356317849 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.854 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.764,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago