MCR-SL-1-CP-I-I-ZF
-
Separador pasivo
2864749
Separador pasivo MCR, un canal, para la separación galvánica de señales de corriente sin tensión de alimentación, con conexión por resorte.
Artículo de repuesto: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I
Detalles de producto
| Familia de productos | MINI Analog |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Frecuencia límite (3 dB) | 75 Hz |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 34 mW |
| Tensión de prueba Entrada/salida | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensión de prueba Canal/canal | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
| Respuesta gradual (10-90%) | 5 ms (con una carga de 600 Ω) |
| Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,002 %/K (del valor medido / carga de 100 ohmios) |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,002 %/K (del valor medido / carga de 100 ohmios) |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (del valor final) |
| Error adicional, en función de la carga | < 0,03 % (del valor medido / carga de 100 ohmios) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
| Consumo de potencia | 34 mW |
| Señal | |
| Descripción de la entrada | Entrada de corriente |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de entrada Tensión máxima | 18 V |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Señal de entrada Corriente máxima | 40 mA |
| Corriente de reacción | aprox. 190 µA |
| Limitación de la tensión de entrada | < 2 V (20 mA) |
| Tensión de fuga | 1,9 V (I = 20 mA) |
| Señal: Corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 600 Ω (Con I = señal de salida de 20 mA) |
| Ripple | < 10 mVef. (en 600 Ω) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidad | 102,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| Marcado | GL EMC 2 D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Criterio de evaluación | A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Criterio de evaluación | B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Criterio de evaluación | A |
| Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2864749 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | DK1131 |
| GTIN | 4017918974947 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 76,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 52,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Caída de tensión en amplificador sep. de solo 1,7 V
No necesita energía auxiliar adicional
Alimentado en bucle de entradas
Separador pasivo muy compacto, 2 conductores para separación galv. y filtrado señales analóg. normalizadas
Dos canales en solo 6,2 mm de ancho
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago