PI-N-UI-UI-AI
-
Separador de señales
2835859
Entrada analógica no Ex: Amplificador de separación de entrada. Para la separación galvánica, conversión y amplificación de señales analógicas del campo. Entradas y salidas configurables. Separación galvánica de 3 vías (entrada / salida / alimentación). De configuración según deseo.
Detalles de producto
Tipo de producto | Amplificadores de separación |
Aplicación | Entrada analógica |
Número de canales | 1 |
Ajuste Span | ± 4 % |
Ajuste Zero | ± 4 % |
Frecuencia límite (3 dB) | 30 Hz |
Respuesta gradual (10-90%) | 11 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,0075 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (Del valor final (a 20 °C)) |
Separación galvánica Entrada/salida | |
Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separación galvánica Entrada/alimentación | |
Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separación galvánica Salida/alimentación | |
Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 20 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente típica | 35 mA (24 V DC / 20 mA) |
Absorción de corriente máxima | 50 mA |
Potencia disipada | típ. 0,84 W (24 V DC / 20 mA) |
máx. 1,2 W |
Señal | |
Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V (Otros ajustes deben indicarse en el pedido 2835859, otra configuración a través de interruptor DIP) |
-10 V ... 10 V | |
Señal de entrada Tensión máxima | 30 V |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
Señal de entrada Corriente máxima | 50 mA |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 1 MΩ |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | 50 Ω |
Señal | |
Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V (Otros ajustes deben indicarse en el pedido 2835859, otra configuración a través de interruptor DIP) |
Señal de salida tensión máxima | 15 V |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
Señal de salida corriente máxima | 45 mA |
Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 5 kΩ |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
Ondulación de salida (corriente) | < 40 µApp (Con 500 Ω) |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,4 mm |
Profundidad | 147 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PBT y poliamida PA, sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | máx. -20 °C ... 60 °C (ver hoja de datos) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Código de artículo | 2835859 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 09 |
Clave de producto | DK1XXX |
GTIN | 4017918907365 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 86,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 86,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago