PI/EX-ME-ID-I/I
-
Separador de señales
2835448
Separador de salida, (salida analógica), salida: De seguridad intrínseca, señal de entrada: 0(4) ... 20 mA, señal de salida: 0(4) ... 20 mA
Detalles de producto
Tipo de producto | Amplificadores de separación |
Aplicación | Salida analógica |
Número de canales | 1 |
Control de línea | NE 21 |
Tensión de prueba Entrada/salida | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Respuesta gradual (10-90%) | 100 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (del valor final) |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
Separación galvánica | 375 V (Valor de pico, según EN 50020) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 20 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente máxima | < 60 mA (Con 24 V DC/20 mA) |
Consumo de potencia | < 1,4 W |
Señal | |
Descripción de la entrada | Entrada de corriente |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Limitación de la tensión de entrada | 5 V (Con 50 mA) |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | 100 Ω |
Señal | |
Descripción de la salida | intrínsecamente seguro |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | 500 Ω |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Datos técnicos de seguridad | |
Tensión máx. de salida Uo | 12,6 V |
Corriente máx. de salida Io | 87 mA |
Potencia máx. de salida Po | 670 mW |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 250 V |
IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4,5 mH / 830 nF |
IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,2 mH / 250 nF |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 80 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 75 % (De media anual) |
≤ 95 % (30 días/año, sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
Certificado | TÜV 00 ATEX 1523 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | cULus |
Normas | |
Normas/especificaciones | Recomendación NAMUR NE 21 |
Código de artículo | 2835448 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 09 |
Clave de producto | DK1XXX |
GTIN | 4017918181178 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 164,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 164,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago