WIL-SHM-S SENSOR - Sensor
1364837

Sensor SNS 74-S1 de la empresa Micromega Dynamics para detectar vibraciones, daños y desequilibrios en la pala del rotor de aerogeneradores. Sensor de aceleración de dos ejes con medición de temperatura. Los valores de medición están disponibles como señales de 4 - 20 mA.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sensor robusto para su empleo en la pala del rotor de un aerogenerador
Supervisión proactiva de la pala del rotor
Técnica probada, optimizada para la industria eólica