Todos los "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) son accesorios para la estación meteorológica Phoenix Contact. Son especialmente adecuados para registrar datos meteorológicos en instalaciones fotovoltaicas.
El material de montaje correspondiente está disponible como accesorio.
SOL-ES-SR100-D1
-
Sensor
1927015
Piranómetro de la empresa Hukx, para medir la intensidad de irradiación en W/m2 con un ángulo de apertura de 180°. El valor de medición está disponible a través de Modbus/RTU (RS-485). Se corresponde con la clase de precisión B ("First Class") según ISO 9060.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Se corresponde con IEC 61724-1, clase B
Incluidos certificados de pruebas conforme a ISO 9060 para la clasificación de estándar secundario
Organización eficiente de calibración y mantenimiento