SOL-ES-PRO-RC - Sensor
1074982

El sensor de radiación solar de silicio de IMT Technology GmbH, tipo Si-RS485TC-T-MB, para la medición de la irradiancia en W/m2. El valor de medición está disponible a través de Modbus/RTU (RS-485).

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Con medición de temperatura interna
En conformidad con IEC 61724-1, clase A (máxima precisión)