SOL-ES-PRO-PYR - Sensor
1074979

Piranómetro de Hukseflux Thermal Sensors B.V., para medir la intensidad de irradiación en W/m2 con un ángulo de apertura de 180°. El valor de medición está disponible a través de Modbus/RTU (RS-485). Se corresponde con la clase de precisión "Secondary Standard" según ISO 9060.

Detalles de producto








Sus ventajas

Climatizado para una alta disponibilidad de datos, con nueva tecnología RVH™
En conformidad con IEC 61724-1, clase A y B
Incluidos certificados de pruebas conforme a ISO 9060 para la clasificación de estándar secundario
Organización eficiente de calibración y mantenimiento