SOL-ES-PRO-MT - Sensor
1074983

El sensor de temperatura de módulos fotovoltaicos de Lambrecht Meteo GmbH está compuesto por un conversor Modbus Pt 100 y un sensor de temperatura Pt 100. El valor de medición está disponible a través de Modbus/RTU (RS-485).

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

En conformidad con IEC 61724-1, clase A (máxima precisión)
Registro de autoconfiguración para una puesta en funcionamiento de conectar y usar
Sencillo ajuste de la dirección Modbus a través de un conmutador de codificación giratorio