SOL-ES-BSC-PYR - Sensor
1093211

Piranómetro de Hukseflux Thermal Sensors B.V., para medir la intensidad de irradiación en W/m2 con un ángulo de apertura de 180°. El valor de medición está disponible a través de Modbus/RTU (RS-485). Se corresponde con la clase de precisión "First Class" según ISO 9060.

Detalles de producto








Sus ventajas

Incluidos certificados de pruebas conforme a ISO 9060 para la clasificación First Class
Se corresponde con IEC 61724-1, clase B
Organización eficiente de calibración y mantenimiento