ID-S-S 868 - Sensor
1061959

Sensor inalámbrico de temperatura y hielo para aerogeneradores, autoadhesivo, para el montaje en la pala del rotor, la torre o la góndola, comunicación con el radiorreceptor ID-S-RT 868 con banda de frecuencias de 868 MHz

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Registro y transmisión de los datos de medición de forma inalámbrica
Detección de hielo mediante medición de la impedancia
Medición de la temperatura mediante circuito integrado
Diseño flexible
Fijación sencilla
Funcionamiento autónomo gracias a la célula solar integrada