El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSK AFS6000IOL - Contador de aire comprimido
2700707

Contador de aire comprimido con indicación y función de totalizador, técnica de conexión rápida M12, enlace IO, conexión de proceso R1/2

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto






Productos compatibles



Sus ventajas

Salida analógica y salida de conmutación
Salida de impulsos
Rango de medición: 0,25 Nm³/h ... 75,0 Nm³/h
Protec. contra invers. polaridad, resistente a sobrecarga
Cortocircuito: conmutado
Comunicación IO-Link