El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ - Módulo de capacidad
1519633

Módulo de capacidad STEP, con acumulador de energía que no requiere mantenimiento sobre la base de condensadores de doble capa, Montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio mediante una construcción compacta
Condensadores de capa doble exentos de mantenimiento
Alta disponibilidad de la planta gracias a una mayor vida útil de los condensadores
Modular y flexible para diferentes aplicaciones: -25 °C ... +60 °C