SAC-8PY-MY/M-FD SH
-
Distribuidor en Y
1410630
Distribuidor en Y, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, apantallado, Conector recta M12, codificación: Y, a Hembra recta M12, codificación: D y Conector recta M12, codificación: A, Power with Ethernet (PWE), Rosca del conector M12 con codificación A y conector hembra M12 no giratoria
Detalles de producto
Tipo de producto | Distribuidor en Y |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | Ethernet híbrida |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 2 |
Apantallado | sí |
Codificación | Y |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V AC (Potencia y datos) |
30 V DC (Potencia y datos) | |
Corriente nominal IN | 6 A (Power) |
1,5 A (Datos) | |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo de señal/categoría | Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Distancia media | 21 mm |
Material | PP (Soporte de contactos para datos con codificación Y) |
PA 6.6 (Soporte de contactos para potencia con codificación Y) | |
TPE-U (Soporte de contacto codificado A) | |
TPE-U (Soporte de contacto codificado D) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Tipo de codificación | Y |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Tipo de codificación | D |
Conexión 3 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Tipo de codificación | A |
Tipo de señal/categoría | Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 80 °C (macho / hembra) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-113 |
Código de artículo | 1410630 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1GAC |
GTIN | 4046356924719 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 43,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 4,695 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
PROT-M12 FS-M - Capuchón roscado 1430488
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 FS - Capuchón roscado 1560251
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430899
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado 1430873
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B/M12MSD CMC - Cable de red 1524378
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509555
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12FSY - Cable híbrido 1057782
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago