PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SP
-
Relés de acoplamiento
1017064
Relé de acoplamiento para la separación galvánica y la adaptación de potencia para aplicaciones SIL 3 F&G, baja demanda, diagnóstico de carga en el estado Off y On sobre circuito abierto y cortocircuito, 1 circuito de disparo, filtro de impulsos de prueba, borna push-in enchufable, ancho 17,5 mm
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Tipo de producto | Relé de acoplamiento |
Familia de productos | PSRmini |
Aplicación | Conectar con seguridad |
Baja demanda | |
Ex | |
Activación | 1 o 2 canales |
Tipo de relé | Relé electromecánico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo típico de excitación con Us | típ. 100 ms (con activación mediante A1-A2) |
Tiempo típico de apertura | típ. 30 ms (con activación mediante A1-A2) |
Tiempo de recuperación | 1 s (con activación mediante A1-A2) |
3 s (Tiempo de disposición del diagnóstico tras aplicar UD) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,8 W (con UB = 26,4 V DC, UBD = 26,4 V DC, IL = 3 A) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa |
Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV de (A1/A2, 24V/0V, 21/22 y TP1/TP2/TP3) al circuito de disparo (L, L´, LO, LO´, NI, NI´, N,N´) | |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 75 mA |
Consumo de potencia en US | típ. 2 W (con US/UD; estado On) |
Corriente de entrada | máx. 100 mA |
Tiempo de filtro | 2 ms (en A1-A2 con caídas de tensión con Us) |
máx. 2 ms (en A1-A2; anchura baja del impulso de prueba) | |
≥ 100 ms (en A1-A2; tasa baja del impulso de prueba) | |
máx. 17 ms (en A1-A2; anchura alta del impulso de prueba) | |
≥ 800 ms (en A1-A2; tasa alta del impulso de prueba) | |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 36 V |
Prot. contra inversión de polaridad | |
Alimentación | |
Denominación | 24V/0V |
Tensión de suministro de diagnóstico UD | 24 V DC -20 % / +25 % |
Corriente de entrada en UD | 35 mA (con UD = 24 V) |
45 mA (con UD = 19 V) | |
25 mA (con UD = 30 V) | |
Corriente de cierre en UD | 1,5 A (Δt < 10 µs) |
Consumo de potencia en UD | típ. 0,9 W (con UD; estado Off) |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 33 V |
Prot. contra inversión de polaridad |
Digital: Puntos de comprobación para prueba funcional (T1, T2, T3) | |
Número de entradas | 3 |
Corriente de entrada | típ. 200 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 36 V |
Absorción de corriente | típ. 20 mA (Entrada TP1) |
típ. 20 mA (Entrada TP2) | |
típ. 30 mA (Entrada TP3) |
Relé: Circuito de disparo (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
Descripción de la salida | Contactos NA orientados a la seguridad |
Número de salidas | 1 (sin retardo) |
Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de disparo |
Material del contacto | AgNi, dorado superficial, aleación Ag |
Tensión de conmutación | min. 16 V AC/DC |
máx. 250 V AC | |
máx. 125 V DC | |
Potencia mín. de conmutación | min. 1 W |
Corriente de entrada | min. 50 mA |
máx. 5 A (Δt 1 s) | |
Corriente constante límite | 3 A (Observar derating, tipo de carga y tensión de carga) |
Cuadr. Corriente suma | 9 A2 (observar derating) |
Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
Vida útil mecánica | aprox. 5x 107 operaciones |
Relé: Circuito de señalización (21/22) | |
Descripción de la salida | contacto normalmente cerrado no relacionado con la seguridad |
Número de salidas | 1 (Sin retardo, libre de potencial) |
Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Corriente de entrada | ≤ 800 mA (Δt 100 ms) |
Protección contra cortocircuito | no |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Indicación de estado | 1 x LED (verde) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (amarillo) |
Indicación de errores | 1 LED (rojo) |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 117,4 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | Frianyl A63 RV0 |
Datos técnicos de seguridad: EN 50156-2 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Referencia IEC 61508) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 65 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g, 11 ms |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Presión de aire (servicio) | 79 kPa ... 106 kPa |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 79 kPa ... 106 kPa |
ATEX | |
Marcado | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificado | DEMKO 19 ATEX 2240X |
IECEx | |
Marcado | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx ULD 19.0023X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | cULus |
Certificado | E140324 |
UL Ex, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificado | E360692 |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Test de simulación ambiental | |
Marcado | G3 |
Certificado | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Marcado | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificado | 2022122304115696 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición para el montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1017064 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA182 |
Página del catálogo | Página 253 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626674032 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 245,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 244,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 118daeb7-8af5-4fe7-9f3a-62daa1a4b725 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Monitorización de fugas de tierra
Apto para aplicaciones de baja demanda hasta SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511 y EN 50156
Diagnóstico configurable de los estados Off y On
Señalización activa de fallos a través de A1 en DO
Filtro de impulsos de prueba DCS integrado
1 circuito de disparo, 1 circuito de señalización
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago