REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG
-
Relé de seguridad
1158056
Relé de seguridad con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3 (tipo A), tensión de entrada de 24 V DC, con contacto de oro multicapa, 2 contactos NA y 2 contactos NC
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé individual |
Aplicación | Contactos de conducción guiada |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
B10d | 810000 Ciclos (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
170000 Ciclos (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
318000 Ciclos (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
208000 Ciclos (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre la bobina y el circuito de contacto y entre los contactos 3-4, 5-6 según 7-8, 9-10 | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 28.03.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,36 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Tensión de prueba (Contacto/contacto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contacto/contacto) |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | ver el diagrama |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Accionamiento (polaridad) | bipolar |
Corriente de entrada típica a UN | 15 mA |
Tiempo de reacción típico | 10 ms |
Tiempo típico de apertura | 5 ms |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos NA, 2 contacto NC, guías forzadas |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgSnO, dorado duro |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
300 V DC | |
Tensión mínima de activación | 10 V |
Corriente continua límite | 6 A |
Corriente de conexión máxima | 35 A (20 ms) |
Corriente de conmutación mínima | 5 mA (10 V) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC) |
100 W (48 V DC) | |
75 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
50 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Capacidad de ruptura | 2 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V, AC15) | |
Contactos de conducción forzada según EN 61810-3 | Tipo A |
Tipo de conexión | Conexión enchufable / conexión por soldadura |
Anchura | 13 mm |
Altura | 24 mm |
Profundidad | 40 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Relé) | RT II |
Índice de protección (Lugar de montaje) | IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
EN 61810-1 |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 1158056 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK69DA |
GTIN | 4063151164010 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,14 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,14 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago