REL-OR2/LDP- 24DC/2X21
-
Relé individual
2903689
Relés octales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos inversores, llave de prueba, diodo de libre circulación, indicación mecánica de posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de bobina: 24 V DC
Detalles de producto
| Contenido en el kit | 2903297 RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 |
| 2903303 RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 | |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 05.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,44 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Tensión de prueba (Contacto/contacto) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contacto/contacto) |
| Tensión de prueba (Conmutador/conmutador) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Corriente de entrada típica a UN | 60 mA |
| Tiempo de reacción típico | 18 ms |
| Tiempo típico de apertura | 20 ms |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 10 V (a 24 mA) |
| Corriente continua límite | 10 A |
| Corriente de conexión máxima | 30 A (20 ms, contac. abierto) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (con 24 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 240 W (con 24 V DC) |
| 124 W (con 48 V DC) | |
| 108 W (con 60 V DC) | |
| 52 W (con 110 V DC) | |
| 48 W (con 220 V DC) | |
| 2500 VA (con 250 V AC) | |
| Potencia de ruptura mínima | 0,24 W |
| Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
| 0,22 A (con 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (Con 250 V, DC13) | |
| 3 A (Con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 1,5 A (con 240 V, AC15) | |
| Carga de motor según UL 508 | 1/2 HP, 240 V AC (contacto normalmente abierto) |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 35 mm |
| Profundidad | 54,4 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | RT I |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2903689 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6193 |
| GTIN | 4046356759021 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 86,41 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 86,41 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago