REL-IR4/100AC/4X21
-
Relé individual
2907055
Relé industrial enchufable con contactos de potencia, 4 inversores, tecla de prueba, indicador de la posición de conmutación mecánico, polaridad: bipolar, tensión de entrada: 100 V AC
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé individual |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | aprox. 1x 107 operaciones |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 20.03.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,48 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Tensión de prueba (Conmutador/conmutador) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador) |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 100 V AC |
Rango de tensión de entrada | 78 V AC ... 138 V AC (20 °C) |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Accionamiento (polaridad) | bipolar |
Corriente de entrada típica a UN | 14,8 mA |
Tiempo de reacción típico | 5 ms ... 15 ms (En función de la posición de fase) |
Margen de tiempo de apertura típico | 5 ms ... 20 ms (En función de la posición de fase) |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 4 contactos inversores |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgNi |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 5 V (a 24 mA) |
Corriente constante límite | 6 A |
Corriente de conexión máxima | 16 A (20 ms, contac. abierto) |
12 A (4 s, contacto normalmente abierto) | |
Corriente de conmutación mínima | 5 mA (con 24 V) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (con 24 V DC) |
124 W (con 48 V DC) | |
108 W (con 60 V DC) | |
52 W (con 110 V DC) | |
48 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) | |
Potencia de ruptura mínima | 0,12 W |
Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
1 A (Con 230 V, AC15) |
Tipo de conexión | Conexión enchufable |
Anchura | 21,2 mm |
Altura | 27,5 mm |
Profundidad | 35,6 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | RT I |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
IEC 61810 |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2907055 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK6193 |
Página del catálogo | Página 302 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626175737 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 32,72 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,72 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago